Попробуйте инновацию - новые изделия компании item за 2019/I
Поддерживать чистоту и безопасность производственных объектов еще никогда не было так просто. Используя инновации компании item из нашего каталога новой продукции, вы можете создавать транспортные тележки, которые полностью покрыты эластичным покрытием, а также рамы с гладкими, не поврежденными поверхностями.
Вы можете загрузить каталог, содержащий все новые изделия из систем строительных комплектов компании item, в формате PDF. Кроме того, вы можете прочитать его прямо в браузере в виде электронной статьи. Интернет-магазин компании item содержит информацию и технические данные обо всех новых изделиях, а также 3500 других компонентах из систем строительных комплектов.

Система строительных комплектов MB
Идеально гладко! Канавки на новых профилях 8 NO легко вскрыть, так как их выгнутая поверхность исключает необходимость фрезерования..
Кроме того, новая легкая петля 8 N/NO Al PP4 позволяет создавать двери с гладкой наружной поверхностью, без видимых отверстий.
Все инновации и полные CAD-данные по всем изделиям можно найти в интернет-магазине.

Система верстаков
Идеально на месте! Полка для клавиатуры 8 вставляется в горизонтальную канавку профиля Line 8 или устанавливается под столешницу как выдвижная полка. Эластичная опора для запястья снимает нагрузку на руки.
Еще одна новинка – держатель для отвертки 8 D20-D44, предназначенный для надежного удержания больших инструментов с широкими рукоятками.
Все новые дополнения к системе верстаков можно найти в интернет-магазине.

Система строительных комплектов для бережливого производства
Идеально закрыто! Благодаря новой защитной крышке R28 для крепежных элементов D30 рамы могут быть полностью покрыты эластичным покрытием, что обеспечивает безопасность изделий во время транспортировки.
Еще одна новинка – комплект тормозных роликов D52-95 M6, который позволяет уменьшить механические нагрузки на рамы и изделия в системах Karakuri.
Откройте для себя все новые изделия из системы строительных комплектов для бережливого производства в интернет-магазине компании item.

Система автоматизации
Идеальное сочетание! Новые реверсивные блоки для зубчатых ремней, шарико-винтовые и реверсивные цепные блоки цепи могут быть легко подключены к различным двигателям и коробкам передач.
Теперь вы также можете заказать кабели питания и передачи данных длиной 15, 20 и 25 метров.
Посетите интернет-магазин компании item, чтобы узнать обо всех последних дополнениях к системе автоматизации.

Онлайн-инструменты
Более того, помимо настройки линейных блоков для проводов компании item, при помощи инструмента MotionDesigner® можно легко интегрировать их в системные среды с двигателями и контроллерами других поставщиков.
Попробуйте инструмент Engineeringtool® компании item