Строительные алюминиевые профили item для решения ваших задач

Профили 5: легкость и компактность
Низкая масса и компактные размеры делают профили серии 5 идеальным решением для конструкций, сочетающих в себе высокую устойчивость и элегантность. Так, профили плоского сечения применяются в линейных системах в качестве направляющих. Профили данной серии также отлично подходят для легких каркасных конструкций зданий и способны воспринимать растягивающую нагрузку в области канавки (с болтами М5).

Профили 6: оптимизация веса
Профили серии 6 хорошо показывают себя в горизонтальных, вертикальных и пространственных конструкциях, требующих прочности без существенного увеличения массы. Серия 6 позволяет создавать простые и экономичные (а при применении профилей с закрытыми канавками - еще и внешне привлекательные) технические решения. Профили воспринимают растягивающую нагрузку в области канавки до 1750 Н (с болтами М6).

Профили 8: стандарт для дизайнеров и инженеров
С этих профилей и началось создание комплектной алюминиевой строительной системы. Серию 8 отличает огромное количество вариантов, универсальность и надежность при растягивающих нагрузках до 5000 Н (на болтах M8).

Профили 10: максимальная несущая способность для повышенных нагрузок
Серия 10 применяется там, где повышенные нагрузки сочетаются с ограниченностью пространства. Боковые поверхности профилей обеспечивают восприятие растягивающей нагрузки до 7 000 Н на каждое резьбовое соединение (М10). Кроме того, серию 10 отличает повышенное сопротивление потерям при предварительном напряжении. Для узлов оборудования с пониженными нагрузками могут применяться облегченные профили 10e.

Профили 12: прочнее не бывает
Профили серии 12 системы MB Building Kit отличаются максимальной прочностью. Зона канавки обеспечивает восприятие растягивающей нагрузки до 10 000 Н на каждое резьбовое соединение. Такие профили идеально подходят для высокопрочных каркасов и оснований оборудования. Кроме того, профили серии 12 позволяют прикреплять к ним дополнительные массивные элементы.

Особые задачи? Угловые и плоские профили item
Специальные профили без канавок применяются для защиты кромок и в качестве ограждений. Плоские и угловые профили крепятся к плоским элементам резьбовыми соединениями и выпускаются в широком размерном сортаменте для любых специализированных задач.