Tuchabroller 280 D150
0.0.697.69
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
1 Tuchabroller, St, weißaluminium
1 Rollenaufnahme, kugelgelagert
2 Flachkopfschrauben M6x12, St
2 Automatik-Nutensteine V8 M6 St, rostfrei
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.697.69 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 388 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
21102215
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
94039910
Tuchabroller 280 D150
0.0.697.69
Auf Anfrage