Technische Daten
Lieferumfang
PUR-Ester-Spezialschaum
beschichtet mit PVC-Folie, gelocht, leicht abwaschbar
Luftschallabsorption gemäß DIN 52215-63
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C
Wärmeleitfähigkeit: 0,033 W/mK, DIN 52612
Brandverhalten: Selbstverlöschend nach FMVSS 302, DIN 75200
Plattenmaß 480x480 mm
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.440.75 |
---|---|
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht | m = 253 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Farbe | anthrazit |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35040402
eCl@ss 4.0
35040402
eCl@ss 4.1
35040402
eCl@ss 5.0
35040402
eCl@ss 5.1
35040402
UNSPSC 9.0
30102015
eCl@ss 6.0.1
35040402
eCl@ss 7.1
35040402
eCl@ss 11.0
35040490
UNSPSC 7.0
30102015
Zolltarifnummer
39269097