item
Multiwinkel 12 Zn

Multiwinkel 12 Zn

0.0.007.18

Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Winkel, GD-Zn, RAL 9006 weißaluminium
Raste, GD-Zn, RAL 9006 weißaluminium
Vierkantmutter DIN 562-M6, St, verzinkt
Halteblech, St

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.007.18
Baureihe Baureihe 12
ESD ESD-sicher = Nein
Gewindedurchmesser M6
Gewicht m = 120 g
Liefereinheit 1 Satz

Beschreibung

Universelles Befestigungselement für Flächen an Profilen der Baureihe 12.
Die variable Rastung der Verdrehsicherung quer zur Profilnut ermöglicht es, Flächen unabhängig von ihrer Dicke bündig zur Außenseite des Profils zu platzieren.
Die Multiwinkel 12 sind längs der Profilnut verschiebbar, so dass sie einfach zu der Bohrung im Flächenelement positioniert werden können.
Befestigung des Flächenelementes mit Durchgangsbohrung über eine Schraube M6 in der Vierkantmutter des Multiwinkels 12 Zn.
Bei ausreichender Dicke des Flächenelementes ist auch eine von außen unsichtbare oder nicht lösbare Befestigung mit dem Multiwinkel 12 von innen möglich.

Downloads

CAD Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
79070000