Aufbewahrungsprofil 8 120x60 Trenner, grau ähnlich RAL 7042
0.0.658.54
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.658.54 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | grau ähnlich RAL 7042 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 15 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GF |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
39269097
Aufbewahrungsprofil 8 120x60 Trenner, grau ähnlich RAL 7042
0.0.658.54
Auf Anfrage